Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)4M x 16
-
認定Industrial
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62187EV30LL-55BAXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (001-50044) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (001-50044) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 64-Mbit (4M × 16) SRAM
- 55 ns read/write cycle time
- 2.2 V to 3.6 V supply
- 15 mA typ ICC at 1 MHz
- 8 µA typ standby (Auto PD)
- 48 µA max standby current
- 48 µA max data retention current
- Data retention at VCC = 1.5 V
- Byte write via BLE/BHE
- High-Z outputs with OE/CE
- ESD > 2001 V (MIL-STD-883)
- 20 mA output sink capability
利点
- 16-bit bus boosts bandwidth
- 55 ns access supports fast CPUs
- 2.2–3.6 V fits many rails
- Low ICC cuts active power
- Auto power-down saves energy
- µA standby extends battery life
- 1.5 V retention backs up SRAM
- Byte write cuts write power
- High-Z outputs ease bus sharing
- High ESD improves robustness
- 20 mA sink drives loads directly
- CMOS balances speed and power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.