Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32K x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14V256LA-BA35XI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) | |
| 梱包サイズ | 299 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) |
| 梱包サイズ | 299 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- nvSRAM構成: 32K × 8
- SRAMアクセス時間: 35 ns
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- HSB、ソフトウェア、AutoStoreによるSTORE
- ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
- STOREサイクル耐久性: 100万回
- 不揮発性データ保持: 20年
- VCCコア電源: 3.0 V~3.6 V
- VCCQ I/O電源: 1.65 V~1.95 V
- 低電圧時の書き込み/STORE禁止
- HSBオープンドレインのビジー インジケーター
- VCAPコンデンサ容量範囲: 61~180 μF
利点
- リアルタイムデータのためのSRAM並みの速度
- 停電時のバックアップ用ファームウェアはありません
- 電源投入後の自動データ復元
- MCUコードなしでHSB経由で手動保存
- ソフトウェアのSTORE/RECALLで制御が可能
- データロギングのための高いSTORE耐久性
- 長期保存データのための20年間の保持
- デュアルレールによりI/O電圧のマッチングが容易になります
- 抑制により電圧低下による破損が防止されます
- HSBにより簡単なステータス監視が可能
- VCAP STOREはバックアップバッテリーを不要にします
- AutoStoreを無効にしてNVの摩耗を軽減する
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.