Active and preferred
RoHS準拠

TLD4020-3STD_KIT

TLD4020-3ET スタンダード評価キット

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD4020-3STD_KIT
TLD4020-3STD_KIT

製品仕様情報

  • Input current
    160 mA
  • PWM周波数 (最大)
    610 MHz
  • インターフェース
    LIN
  • コンフィギュレーション
    linear current sink
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    LITIX™ Interior
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 (範囲)
    0 mA ~ 51.5 mA
  • 動作温度 (範囲)
    -20 °C ~ 85 °C
  • 対象アプリケーション
    Automotive Interior Lighting
  • 説明
    The TLD4020-3STD_KIT is an evaluation kit for the TLD4020-3ET LED driver.
  • 電源電圧 (範囲)
    7 V ~ 29 V
OPN
TLD40203STDKITTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
TLD4020-3STD_KIT評価プラットフォームは、3つの統合された独立した保護されたローサイド電流シンクと、特にRGB LEDの制御に適した32ビットArm® Cortex®-M23コアを備えたLITIX™ TLD4020-3ETデバイスの開発とテストを容易にするように設計されています。このキットは、メインボードTLD4020-3STD_EVALとドーターボードTLD4020-3DBの2つのボードで構成されています。

特長

  • コンパニオン評価ボードのセット
  • 32ビット Arm® Cortex®-M23コア
  • 3つのローサイド電流シンク内蔵
  • 逆極性保護入力
  • 過電流保護入力
  • 内蔵 XMC™ リンクデバッガ
  • GPIOインターフェース
  • オンボードLINブートストラップ ローダー コネクタ
  • メイン信号プロービングのテストポイント

利点

  • 静的室内灯の高速開発
  • ソフトウェアコード例
  • SWDによる簡単なソフトウェアデバッグ
  • 業界で良く知られたIDE(KEIL、IAR)

用途

ドキュメント

デザイン リソース