軽電気自動車
車両およびバッテリ充電器向けの完備したシステムソリューション
EV市場の中でも重要性が高まりつつある分野が、軽電気自動車(LEV)です。その魅力としては、初期費用が少ないこと、さらに、運用コストおよびメンテナンスコストが比較的リーズナブルであることです。これらの要因によって、新興市場も含めて、世界の多くの人々が利用可能になっています。LEVは、通常の電力網で容易に充電できるという便利さも備えています。そして、最も重要なことですが、増加しつつあるゼロエミッション規制にも適合しています。
また、LEVとしては、電動スクーター、電動自転車、電動三輪タクシー、電動フォークリフト、電動オートバイ、低速電気自動車など、さまざまな種類がありますが、いずれも運転や取扱が容易です。実際に、運転免許が不要である場合も多いようです。今後数年のうちに、LEVが進歩してセンサーを使用するようになり、現在多くの最高級自動車、とくに電気自動車に装備されているような自動化スマート機能が実現すると見込まれます。
LEV業界の課題と要件
最近の成功と有望な将来があるにもかかわらず、LEVアプリケーションは、いくつかの設計上の課題に直面しており、技術者は、それを解決しなければなりません。たとえば、以下に示すような課題です:
- コストが重要な分野
- 市場投入までの時間というプレッシャー、特に新興市場において
- 小さいフォームファクタの要求
- 長い予想寿命
- プラグアンドプレイのシステムレベルソリューションの需要拡大
- バッテリ走行距離の制限と電力スケーラビリティ
設計者およびLEVメーカーがこれらの課題に対処して、市場ニーズに訴求できるようにするため、インフィニオンは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを全部含めた、使いやすいエンドツーエンドのシステムレベルソリューションを提供しています。
完備したシステムソリューション:LEVおよびバッテリ充電器
完備したシステムソリューションに特化した、インフィニオンの高信頼性で高品質の半導体の広範囲にわたるポートフォリオには、優れたLEV設計(たとえば、パワーエレクトロニクス、コントローラ、セキュリティ、認証、センサー)に必要なさまざまなコンポーネントが用意されています。低電力または高電力のアプリケーションに最適なインフィニオンのシリコンソリューションは、市販品の中でもきわめて堅牢であり、並ぶものがない優れた性能指数(FOM)を備えています。結論:部品点数削減による堅牢性および信頼性、システムコストの最適化を実現できます。インフィニオンの製品をお使いいただけば、対象となる設計の内容に応じて、スペース削減のために必要なレベルの統合化が可能です。さらに、お客様には、インフィニオンの製品が厳しい品質基準を維持していると確信していただいています。
インフィニオンのコンパクトで、エネルギー効率およびコスト効率の優れたソリューションは、開発時間を短縮し、その結果として、市場投入までの時間の短縮を実現します。性能よりもコストが重視される場合でも、コスト最適化されたソリューションも提供しています。
Infineon’s low voltage drives scalable power demoboard provides a modular platform for rapid prototyping forklifts and light electric vehicles (LEVs).
Power half-bridge board featuring OptiMOS™ power MOSFETs; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Master mother board featuring EiceDRIVER™ (2EDL23N06PJ) gate driver IC; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Mother board featuring EiceDRIVER™ (2EDL23N06PJ) gate driver IC for 2nd and 3rd phase; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Daughter board, interconnecting the gate driver and the power boards; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Capacitor board, PCB interconnecting the 12 capacitors for the DC bus; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
The 2kW lead-acid / Li-ion industrial battery charger targets LSEV applications.
DAVE™ - professional development platform for XMC™ microcontrollers
DAVE™ and complementary tools supporting the entire development process from evaluation-to-production (E2P). Experience DAVE™ IDE, XMC™ Lib (Low Level Driver), DAVE™ APPs and examples and reuse in one of the major ARM® compiler/IDEs such as Altium, Atollic, ARM/KEIL, IAR Systems, Rowley.
Key takeaways:
- What LEVs are and how they are categorized
- Know about Infineon’s complete system offering for LEVs
- Why to choose Infineon for your LEV system
In this eLearning you will learn how to use the bi-directional phase-shift full bridge without changing the design or lowering the performance.
In this training you will:
- Learn about the main reasons for the forklift market growth and the main forklift applications and requirements
- Discover why Infineon is your one-stop-shop semiconductor supplier