PROFET™ +24Vファミリーのインフィニオン24 Vスマートハイサイドスイッチは、過酷な環境下のトラック、バス、建設車両および農業車両での使用を想定して設計されていますこのモジュラーファミリーは、包括的な保護機能、非常に高速な電流検出診断、拡張動作電圧範囲 (最大48 V) 、および高い短絡耐量を提供します公称負荷電流が0.5 Aから10 Aまでの各種負荷を駆動できます
主な機能
- RDS(ON) レンジ 7.2 mΩ - 1000 mΩ
- 最大8チャンネル
- 最大60Vの動作電圧
- 高いエネルギー耐量
- 高いクランプ電圧
- 低消費電流
- 電流制限<1Aの製品
- 24Vロードダンプ保護(some dev.)
- AEC-Q100認定済み
用途
製品
概要
PROFET™+ 24Vは、トラックやバスのBCM, ブレーキ (ABSおよびESP), トランスミッションバルブ, ステアリングまたは安全システム, 分散型ECU, ADAS負荷, ヒューズおよびリレーの交換, 掘削機, フォークリフター, 農業用車両の空気圧または油圧バルブなどのCAVアプリケーション向けに特別に設計されています。このファミリーは、10〜200 mΩのRDS(on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリーのコンセプトは、シングル, デュアル, および4チャネル デバイスで構成されています。モジュール性により、同じPCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを節約できます。最後に、これらの製品は、インフィニオンの12 Vハイサイド パワー スイッチ ファミリー (PROFET™+ 12V) とピンおよび機能互換性があります。
すべての製品は、24V電源のロードダンプ条件 (400msで58V) に耐えられるように設計されています。 急峻なスイッチングスルーレートにより、電力損失を減少させ、エネルギーを節約します。 包括的な保護機能(長いケーブルにも対応)、非常に厳しいkILIS精度(電流モニター精度)を備えた高速電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を有しており、最高の動作信頼性が保証されます。 電流制限の低い2つの製品(「ERB」バリアント)は、長いケーブル(トレーラー用など)を介して接続された負荷を駆動する製品として最適です。 最大10Aの公称負荷電流までのあらゆる種類の負荷(バルブ、ポンプ、 モーター、 センサー、電球、LEDなど) をスイッチング駆動することができます。 ファミリー内でも、インフィニオン初の ISO 26262準拠のハイサイドパワースイッチが提供されています。 ほとんどの製品はTDSO-14パッケージにて提供しております。
インフィニオンのPROFET™ + 24Vにより、設計者は、ISO 26262準拠、および ISO 26262対応の分類、フェイルセーフで使用される、フェイルオペレーショナル配電システムなど、自動車の電子/電気(E/E)アーキテクチャの要件を満たすコンポーネントを必要とする、現在および今後の課題に対して十分な準備を整えることができます。BTF6070-2ERVは、インフィニオン初の ISO 26262準拠のハイサイドパワースイッチです。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder and Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「Simulation and Modeling」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
PROFET™+ 24Vは、トラックやバスのBCM, ブレーキ (ABSおよびESP), トランスミッションバルブ, ステアリングまたは安全システム, 分散型ECU, ADAS負荷, ヒューズおよびリレーの交換, 掘削機, フォークリフター, 農業用車両の空気圧または油圧バルブなどのCAVアプリケーション向けに特別に設計されています。このファミリーは、10〜200 mΩのRDS(on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリーのコンセプトは、シングル, デュアル, および4チャネル デバイスで構成されています。モジュール性により、同じPCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを節約できます。最後に、これらの製品は、インフィニオンの12 Vハイサイド パワー スイッチ ファミリー (PROFET™+ 12V) とピンおよび機能互換性があります。
すべての製品は、24V電源のロードダンプ条件 (400msで58V) に耐えられるように設計されています。 急峻なスイッチングスルーレートにより、電力損失を減少させ、エネルギーを節約します。 包括的な保護機能(長いケーブルにも対応)、非常に厳しいkILIS精度(電流モニター精度)を備えた高速電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を有しており、最高の動作信頼性が保証されます。 電流制限の低い2つの製品(「ERB」バリアント)は、長いケーブル(トレーラー用など)を介して接続された負荷を駆動する製品として最適です。 最大10Aの公称負荷電流までのあらゆる種類の負荷(バルブ、ポンプ、 モーター、 センサー、電球、LEDなど) をスイッチング駆動することができます。 ファミリー内でも、インフィニオン初の ISO 26262準拠のハイサイドパワースイッチが提供されています。 ほとんどの製品はTDSO-14パッケージにて提供しております。
インフィニオンのPROFET™ + 24Vにより、設計者は、ISO 26262準拠、および ISO 26262対応の分類、フェイルセーフで使用される、フェイルオペレーショナル配電システムなど、自動車の電子/電気(E/E)アーキテクチャの要件を満たすコンポーネントを必要とする、現在および今後の課題に対して十分な準備を整えることができます。BTF6070-2ERVは、インフィニオン初の ISO 26262準拠のハイサイドパワースイッチです。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder and Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「Simulation and Modeling」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。