With new generations of power switches becoming ever faster, the effect of the package and PCB parasitic limit increasingly the overall system performance. An effective measure to overcome this problem is to provide an additional connection to the source (Kelvin connection) that is used as a reference potential for the gate driving voltage, thereby eliminating the effect of voltage drops over the source inductance.
主な機能
- Low impedance Kelvin source pin
- Increased creepage distance
- Gate signal optimization
- Creepage up to 5000 m altitude
- Faster switching & high-efficiency
- Simplified wave soldering
- Reduced board yield loss
- Easier to design-in
用途
製品
概要
同じダイを用いた場合、3ピンパッケージを使用した場合と比べて4ピンパッケージを使用した場合で0.6%の前負荷時の効率向上を達成できます。4ピンパッケージで全負荷損失を低減することで、さらに小型のMOSFET (オン抵抗の大きなMOSFET) が適用でき、低負荷時の効率の向上とBOMコストの削減が可能になります。
寄生ソースのインダクタンスはドライバ電圧を打ち消します。独立したピンの「ソースセンス」(ケルビンソース) は、ドレイン電流の影響を受けずにゲート信号をMOSFETに供給します。
スイッチング損失が1/3と効率が向上することに加えて、ゲート電圧をより厳密に制御することで、MHz範囲での発振とEMIが低減されます。
600V CoolMOS™ P7で、インフィニオンは標準のTO-247 4ピンパッケージの改良版を発表しました。
非対称リードを備えたTO-247 4ピンは、重要なリード間の沿面距離が増加し、よりスムーズなウェーブはんだ付けとボード歩留まり損失の低減を可能にします。
同じダイを用いた場合、3ピンパッケージを使用した場合と比べて4ピンパッケージを使用した場合で0.6%の前負荷時の効率向上を達成できます。4ピンパッケージで全負荷損失を低減することで、さらに小型のMOSFET (オン抵抗の大きなMOSFET) が適用でき、低負荷時の効率の向上とBOMコストの削減が可能になります。
寄生ソースのインダクタンスはドライバ電圧を打ち消します。独立したピンの「ソースセンス」(ケルビンソース) は、ドレイン電流の影響を受けずにゲート信号をMOSFETに供給します。
スイッチング損失が1/3と効率が向上することに加えて、ゲート電圧をより厳密に制御することで、MHz範囲での発振とEMIが低減されます。
600V CoolMOS™ P7で、インフィニオンは標準のTO-247 4ピンパッケージの改良版を発表しました。
非対称リードを備えたTO-247 4ピンは、重要なリード間の沿面距離が増加し、よりスムーズなウェーブはんだ付けとボード歩留まり損失の低減を可能にします。