TLE4270-2G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧350 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear General Purpose
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプApplication Specific - 24V
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)550 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲6 V~42 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
-
電源障害No
-
静止電流1000 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE42702GATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 01/2008 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2008 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Output voltage tolerance ≤ ± 2%
- 650 mA output current capability
- Low-drop voltage
- Reset functionality
- Adjustable reset time
- Suitable Use in Automotive Electronics
- Reverse polarity protection
- Input voltage up to 42 V
- Overvoltage Protection up to 65V(≤400ms)
- Short-circuit proof
- Wide temperature range
利点
- Robust protection features
- Integrated overvoltage detection
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.