これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR38060M
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IR38060M

生産終了
Highly Integrated 6A Single-input Voltage, Synchronous Buck Regulator with PMBus Interface.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR38060M
IR38060M


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    6 A
  • スイッチング周波数 範囲
    225 kHz~1650 kHz
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 入力電圧 範囲
    1.2 V~16 V
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.5 V~14 V
  • 技術
    Voltage Mode
  • 種類
    Single-phase
  • 製品カテゴリ
    I2C, Digital: PMBus
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    Industrial

OPN
IR38060MTRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-IQFN-35
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-IQFN-35
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW

利点

  • LDO for single 21 V operation
  • Output: 0.5 V to 0.875*Pvin
  • 0.5% accurate Reference Voltage
  • Programmable Switching Frequency
  • Internal Soft-Start
  • Input voltage monitoring
  • Remote sense amplifier
  • I2C & 400 kHz PMBus
  • Sequencing and tracking capable
  • analog mode or digital mode
  • 75 PMBus commands
  • OCP with configurable responses

図

IR38060M-Block-Diag
IR38060M-Block-Diag
IR38060M-Block-Diag
IR38060M-App-Diag
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ