IPF021N13NM6
Active and preferred
RoHS対応

IPF021N13NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 135 V Normal Level in D²PAK 7-pin
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPF021N13NM6
IPF021N13NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    250 A
  • QG (typ @10V)
    160 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.1 mΩ
  • VDS (最大)
    135 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPF021N13NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This product effectively bridges the gap between the 120 V and 150 V MOSFETs. In D²PAK 7-pin OptiMOS™ 6 135 V achieves ~53% improvements in on-state resistance (RDS(on)) and ~38% lower gate threshold voltage spread compared to the OptiMOS™ 5 150 V.This results in lower conduction losses and increased output power. The low VGS(th) spread leads to improved dynamic current sharing, that enables you to reduce the number of MOSFETs and lowers the system costs.

特長

  • Up to 53% lower ON-state-resistance
  • Up to 38% lower gate threshold voltage spread
  • Up to 70% reduction of reverse recovery charge (Qrr)
  • Up to 45% lower peak reverse recovery current
    (-Irrm)

利点

  • System cost reduction
  • Lower conduction losses and increased output power
  • Lower EMI
  • Less paralleling required
  • Reduced VDS overshoot & switching losses
  • Higher power density designs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ