Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25VN10-GTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1Mビット不揮発性F-RAM、128K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™バス速度書き込み
- 最大40 MHzのSPIインターフェース
- 低消費電力:0.3 mA動作、5 μAスリープ
- VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
- 工業温度–40°C~+85°C
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- SPIモード0/3対応
- デバイス・ユニークシリアル番号
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換可
利点
- 書き込み遅延によるデータ損失防止
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 65°Cで151年の信頼性保持
- 高速メモリアクセス実現
- システム消費電力を低減
- 低電圧設計に対応
- 工業環境下でも高信頼性
- 誤書きからデータを保護
- 標準SPIで簡単統合
- デバイス追跡・セキュリティ強化
- ファーム変更不要で置換
- フラッシュ/EEPROMより高耐久
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.