CY7C1620KV18-333BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1620KV18-333BZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1620KV18-333BZXI
CY7C1620KV18-333BZXI
個.


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    333 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    DDR-II CIO
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    DDR-II CIO
  • メモリ容量
    144 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1.5

OPN
CY7C1620KV18-333BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1620KV18-333BZXI is a 144-Mbit DDR II synchronous pipelined SRAM in 4M × 36 organization. It supports 333 MHz clock with double data rate transfers (666 MHz data rate) and a two-word burst counter that reduces address bus frequency. The device uses 1.8 V core (VDD 1.7–1.9 V) with 1.4 V to VDD I/O supply, and is offered in a 165-ball FBGA, Pb-free, industrial -40°C to +85°C grade.

特長

  • 144-Mbit DDR II synchronous SRAM
  • 333 MHz clock; 666 MHz data rate
  • Two-word burst with 1-bit counter
  • 1.5-cycle latency with DOFF high
  • 1-cycle latency DDR I mode (DOFF)
  • Dual input clocks K/K for DDR
  • Output clocks C/C or single-clock
  • Echo clocks CQ/CQ for data capture
  • Programmable impedance via ZQ pin
  • RQ 175–350 Ω for ±15% match
  • PLL runs 120 MHz to fMAX
  • JTAG IEEE 1149.1 boundary scan

利点

  • High bandwidth for fast access
  • More throughput at lower fCLK
  • Less address toggling reduces EMI
  • Latency options ease integration
  • K/K clocks simplify DDR timing
  • C/C clocks help reduce skew
  • CQ/CQ eases high-speed capture
  • ZQ trim improves signal integrity
  • Trace match cuts reflections
  • PLL improves data placement timing
  • JTAG speeds board test and debug
  • Depth expand without added waits

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ