CY62167EV30LL-45BVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167EV30LL-45BVXI

High-Density 16MBit MoBL™ Parallel SRAM | Sn/Ag/Cu Finish - Ideal for Industrial Applications, Wide Operating Range
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167EV30LL-45BVXI
CY62167EV30LL-45BVXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62167EV30LL-45BVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
CY62167EV30LL-45BVXI is a 16-Mbit CMOS SRAM (1M × 16 or 2M × 8) in a Pb-free 48-ball VFBGA package. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to +85°C with a 45 ns access time. I/O leakage is ±1 µA max and input/output capacitance is 10 pF max. Active ICC is 7 mA typ at 1 MHz and 35 mA max at fmax, and automatic power-down reduces standby to 1.5 µA typ (12 µA max) when deselected.

特長

  • 16-Mbit SRAM: 1M×16 or 2M×8
  • 45 ns read/write cycle time
  • OE access time 22 ns max
  • 2.2 V to 3.6 V single-supply
  • Auto power-down on deselect
  • Active current 7 mA typ at 1 MHz
  • Standby current 1.5 µA typ
  • Max standby current 12 µA
  • Data retention at VCC down to 1.5 V
  • Data retention current 10 µA max
  • 10 pF max input/output capacitance
  • Tri-state outputs via OE/CE/BHE/BLE

利点

  • Fits x16 or x8 bus architectures
  • 45 ns timing supports fast CPUs
  • 22 ns OE cuts read access delay
  • 2.2-3.6 V works with 3 V rails
  • Auto power-down saves energy
  • 7 mA typ reduces active power
  • 1.5 µA standby extends battery life
  • 12 µA max eases power budgeting
  • 1.5 V retention keeps data in sleep
  • 10 µA max enables long backup
  • 10 pF loads simplify signal timing
  • Tri-state I/O eases bus sharing
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ