Currently planned availability until at least2033
-
アラームN
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 8
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62158G30-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 135 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 135 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit SRAM (1M × 8)
- Embedded ECC single-bit correction
- 45 ns read/write cycle time
- VCC operating 2.2 V to 3.6 V
- Data retention down to 1.0 V
- Standby current 1.4 µA typ
- Standby current 6.5 µA max
- Operating ICC 25 mA max at 22 MHz
- Dual chip enable inputs (CE1, CE2)
- OE/WE controls; High-Z outputs
- CMOS TTL-compatible I/O levels
- -40°C to +85°C operating temp
利点
- ECC improves data integrity
- 45 ns supports fast SRAM access
- 2.2–3.6 V fits 3 V rails
- 1.0 V retention preserves data
- µA standby extends battery life
- Low ICC reduces system power
- Dual CE simplifies power gating
- High-Z outputs ease bus sharing
- TTL I/O eases MCU interfacing
- -40°C to +85°C boosts reliability
- Low SER FIT aids robustness
- No write-back avoids side effects
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.