インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~2.25 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62147EV18LL-55BVXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Mbit SRAM organized 256K × 16
- 55 ns read cycle time (tRC)
- 45 ns write cycle time (tWC)
- 1.65 V to 2.25 V single supply
- 2 mA active current at 1 MHz typ
- 1 µA standby current (typ)
- Auto power-down when deselected
- Data retention at VCC ≥ 1.0 V
- 0.5 µA data retention current typ
- High-Z outputs when deselected
- Byte enables: BLE and BHE
- ±1 µA input/output leakage max
利点
- Fits 16-bit buses in SRAM
- 55 ns supports fast CPU access
- 45 ns writes reduce wait states
- Runs direct from 1.8 V rails
- Low active power for portable use
- µA standby extends battery life
- Idle bus cuts power automatically
- Keeps data with backup supply
- µA retention enables coin cells
- High-Z avoids bus contention
- Byte write lowers write bandwidth
- Low leakage improves power budget
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.