Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1024 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 108 MHz QPIクロック周波数
- SPI/DPI/QPIシングル/デュアル/クアッドI/O
- SPIモード0および3をサポート
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- 電源投入時に自動RECALL
- ソフトウェアおよびHSB STORE/RECALL
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- 85℃で20年間保持
- スリープ電流: 85℃で380 μA
- ハイバネート電流: 85℃で8 μA
- コアVCC: 2.7 V~3.6 V
- RTCバックアップ: VRTCBATで最大1 μA
利点
- 108 MHzによる高スループット
- マルチI/Oによるバス帯域幅向上
- SPIホストとの容易な互換性
- 電源喪失時のSRAMデータ保存
- 起動時のシステム状態復元
- 柔軟なNV保存/復元制御
- 頻繁な保存操作に対応する高いSTORE耐久性
- 長期データ保存の信頼性
- スリープモードによるスタンバイ電力低減
- ハイバネートによるバッテリー寿命延長
- 3.3 Vコア電源レールに対応
- RTCバックアップ時の低バッテリー消費
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.