CY14B256LA-SP25XIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B256LA-SP25XIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B256LA-SP25XIT
CY14B256LA-SP25XIT
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    25 ns

OPN
CY14B256LA-SP25XIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-48 (51-85061)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-48 (51-85061)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY14B256LA-SP25XITは、高速SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージを組み合わせた256Kビット (32K×8) の並列nvSRAMです。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、25 nsのアクセス速度をサポートします。データは、61 µF~180 µFのVCAPコンデンサーを使用して電源オフ時に自動的に保存され、STOREおよびRECALLはピンまたはソフトウェアによって制御されます。100万回のSTOREサイクルと20年間のデータ保持に対応します。

特長

  • 32 K × 8並列SRAMインターフェース
  • セルごとのQuantumTrap不揮発性
  • VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
  • HSBピン制御によるSTORE
  • 6回読み出しシーケンスによるSTORE/RECALL
  • 全セルの並列STORE/RECALL
  • 2.7 V~3.6 V単電源
  • 不揮発性STOREサイクル: 100万回
  • データ保持期間: 20年
  • SRAMの読み出し/書き込みサイクルは無制限
  • スタンバイ電流: 最大5 mA
  • 入力リーク電流: ±1 μA (非HSB)

利点

  • 電源喪失時のデータ自動保持
  • データバックアップにバッテリー不要
  • SRAMのようなシンプルなパラレルバス
  • 柔軟なSTORE制御オプション
  • ソフトウェアのみによる保存/復元制御
  • 電源復旧後の高速復帰
  • 一般的な3 V電源レールに対応
  • 重要データの長期ログ記録
  • 20年間の設定データ保持
  • 無制限の実行時SRAM更新
  • スタンバイモード時の待機電力削減
  • リーク電流に敏感な設計の課題軽減
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ