CLE9015DQU
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

CLE9015DQU

絶縁UARTトランシーバーIC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CLE9015DQU
CLE9015DQU

製品仕様情報

  • Communication Speed
    3 Byte
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ESD保護
    5 kV
  • Functional range 範囲
    4.75 V~60 V
  • ISO UARTインターフェイス
    2
  • Tj (最大)
    150 °C
  • スタンバイ電流
    2.5 µA
  • ファミリー
    BMS_ACTIVE
  • 分類
    NA
  • 絶縁型通信インターフェース
    iso UART
  • 電圧クラス
    90 V
  • 非絶縁型通信インターフェース
    UART
OPN
CLE9015DQUXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
CLE9015DQUはバッテリー監視トランシーバーICであり、Li-Ionバッテリー内で複数のバランス&モニタリング ICデバイスをデイジー チェーン接続するのに最適です。2組のUARTおよびiso UARTインターフェースによりリング通信が容易になり、低コストでシステムの可用性が向上します。さらに、各バランス&モニタリングICに搭載されているプログラム可能な入出力を備えたエラー管理ユニットにより、双方向の情報フローを実現します。

特長

  • リング モード トポロジーとの互換性
  • ホスト マイクロコントローラー用UART ×2
  • BMS通信用の2組のiso UART
  • 3 Mbit/sの高速データレート
  • UARTからiso UARTへの透過性
  • UARTピン数に対応する内部ロジック
  • 外部ノイズに対する高い堅牢性
  • 外部フォルト入力×2 (EMM、ERRQ_ext)
  • 外部MCU用ラッチング エラー ピン
  • 内部電源監視
  • グリーン製品 (RoHS指令準拠)

利点

  • トランス不要の堅牢な通信
  • ユーザーフレンドリーなプライマリ スイッチ
  • コスト効率の高いリング トポロジーの強化

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }