fT45 GHz
-
Gmax29 dB @900 MHz
-
IC (最大)45 mA
-
NFmin0.55 dB @900 MHz
-
OIP325 dBm
-
OP1dB10 dBm
-
Ptot160 mW
-
VCEO (最大)4.2 V
-
パッケージSOT343
|
OPN
|
BFP740ESDH6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Unique combination of high end RF performance and robustness: 21 dBm maximum RF input power, 2 kV ESD robustness (HBM) due to integrated protection circuits
- NFmin = 0.65 dB at 2.4 GHz and 0.9 dB at 5.5 GHz, 3V, 6 mA
- High gain Gms = 25.5 dB at 2.4 GHz and Gma = 18.5 dB at 5.5 GHz, 3V, 25 mA
- OIP3 = 24 dBm at 5.5 GHz, 3V, 25 mA
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.