製品仕様情報
-
fT45 GHz
-
Gmax28.50 dB @900 MHz
-
IC (最大)30 mA
-
NFmin0.55 dB @900 MHz
-
OIP322 dBm
-
OP1dB7 dBm
-
Ptot100 mW
-
VCEO (最大)4.2 V
-
パッケージTSFP-4
|
OPN
|
BFP720FESDH6327XTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Unique combination of high end RF performance and robustness: 21 dBm maximum RF input power, 2 kV HBM ESD hardness.
- High transition frequency fT = 45 GHz to enable best in class noise figure at high frequencies: NFmin = 0.8 dB at 5.5 GHz, 3V, 5 mA
- High gain Gms = 22 dB at 5.5 GHz, 3V, 15 mA
- OIP3 = 21 dBm at 5.5 GHz, 3V, 15 mA
- Low profile and small form factor leadless package