- Where to Buy
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
- NチャネルパワーMOSFET
- PチャネルパワーMOSFET
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
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
Product details
-
ID (@25°C) max240 A
-
Ptot max380 W
-
Qgd65 nC
-
QG (typ @10V) max240 nC
-
QG (typ @10V)160 nC
-
RDS (on) (@10V) max1.25 mΩ
-
RthJC max0.4 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max40 V
-
VGS(th) min2 V
-
VGS(th) max4 V
-
VGS max20 V
-
パッケージD2PAK7P D2PAK7P
-
モイスチャー感度レベル1
-
予算価格€/ 1k2.49
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 10.7
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRFS3004-7TRL | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | PG-TO263-7 | |
| 包装サイズ | 800 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | PG-TO263-7 |
| 包装サイズ | 800 |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device