- Where to Buy
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
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
Product details
-
ID (@25°C) max137 A
-
Ptot (@ TA=25°C) max2.5 W
-
Ptot max63 W
-
Qgd45 nC
-
QG (typ @10V)136 nC
-
RDS (on) (@10V) max1.9 mΩ
-
RthJA max60 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max40 V
-
VGS(th) min2.2 V
-
VGS(th) max3.9 V
-
VGS max20 V
-
パッケージMG-WDSON-7
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 12.7
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRF8736M2TR | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | DIRECTFET | |
| 包装サイズ | 4800 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
機能
- Advanced Process Technology
- Optimized for Automotive Applications
- Small Footprint and Low Profile
- High Power Density
- Low Parasitic Parameters
- Dual Sided Cooling
- 175°C Operating Temperature
- Repetitive Avalanche Capability
- Lead free, RoHS and Halogen free
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device