- XELOC™ 超広帯域ソリューション
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
ARE2815D
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout ((A))+/- 0.27
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
パッケージARE
-
備考Typical Efficiency 79%
-
入力電圧 範囲18 V~50 V
-
入力電圧28 V
-
出力Dual
-
出力電力 (最大)5 W
-
出力電圧 ((V))+/- 15
-
動作温度85 °C
-
認定COTS
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
|
Infineon stock last updated:
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.