インフィニオン、新たな最大電流定格で1200 V 62mm IGBT7ポートフォリオを拡充

テクノロジーニュース

2023/07/26

2023年7月18日、ミュンヘン (ドイツ)

 

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7チップを搭載した62 mmハーフブリッジおよびコモン エミッタ モジュール ポートフォリオを発表しました。実績のある62 mmパッケージの幅広い製品群は、新しい最大電流クラス800 Aによって拡充されました。ポートフォリオにこの電流クラスが追加されたことで、システム設計者は、より高い電力密度と電気性能を提供しながら、大電流電力ソリューションを設計する高い柔軟性を実現できます。 産業用モーター制御無停電電源装置 (UPS)だけでなく、 ソーラー セントラル インバーターのニーズにも対応しています。さらに、 EV充電蓄電システム (ESS)などの新しい産業用途にも対応可能です。

 

新しいマイクロパターン トレンチ技術に基づき、1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7チップを搭載した62 mmモジュール ファミリーは、IGBT4チップを搭載したモジュールと比較して、導通損失を大幅に低減しました。この結果、特に一般的に中程度のスイッチング周波数で動作する産業用インバーター制御の用途において、損失が大幅に削減されます。またIGBTの発振挙動と制御性が改善されています。さらに、この新しいパワーモジュールの過負荷時の最大ジャンクション温度を175 ℃です。

 

堅牢なニッケル被膜銅のベースプレートとネジ式メイン端子により、62 mmパッケージの高い機械的堅牢性を保証します。パッケージ中央にあるメイン端子により低インダクタンスでDCリンクに接続できるため、並列回路や3レベル構成に適しています。モジュール製品群の標準パッケージの設計と寸法に変更はないため、そのままの置き換えの互換性があります。さらに、すべてのモジュールは、インフィニオンの実績ある熱伝導材料(TIM)を塗布済みで入手可能です。

 

供給状況について

1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 62 mmポートフォリオの注文を受け付けています。TIM塗布済みのバリエーションもまもなく発売予定です。詳細はそれぞれ www.infineon.com/62mmwww.infineon.com/IGBT7  をご覧ください。

 

インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの「エネルギー効率」の Webサイトをご覧ください。

Press Photos

62mm 1200V TRENCHSTOP IGBT7

62mm 1200V TRENCHSTOP IGBT7

Based on the new micro-pattern trench technology from Infineon, the 62mm module family with the 1200 V TRENCHSTOP IGBT7 chip has significantly lower static losses compared to the modules with the IGBT4 chipset. This results in significant loss reduction in applications, especially in industrial drives that typically operate at moderate switching frequencies.

JPEG

2126x1273 px

ダウンロード

Information Number : INFGIP202307-131j