The latest Q-DPAK package, Infineon extended the top-side cooling offering even further. The Q-DPAK package is twice as big as the D-DPAK and extends the usage into higher power applications.
主な機能
- >20% higher power dissipation
- >12°C lower board temperature
- Kelvin source pin
- TCOB capability of >2000 cycles
- MSL1-compliant
- Pb-free
製品
概要
上面放熱パッケージは、特に高い入力電力要件とコンバーターサイズの制約を組み合わせたアプリケーションで、市場シェアを獲得し続けています。 これらの上面放熱パッケージは、整流ループ (下面/PCB側) の電流分布を、ダイ接合部から熱を逃がす経路 (上面) から分離することによって、このような要件に対応します。その結果、寄生成分が非常に低く(<5nH)、熱抵抗が極めて低い優れたスイッチングセルが得られます。
上面放熱パッケージは、パワーエレクトロニクスのコミュニティで非常に好評です。これらのパッケージは、(SMDやTHでない) 他のパッケージでは達成できない性能 (電気および熱) を提供し、自動実装によって製造コストを削減します。QDPAKは現在、JEDEC標準の一部であり、 デュアルソーシングを容易にしています。
DPAKとQDPAKは、コンポーネントの上面から放熱するため、寄生熱成分のみがPCBを通過します。したがって、PCBがより低温で動作するため、さらに消費電力を削減できます。寄生スイッチングセルは、放熱が電流の分布に干渉しなくなったことで、>5nHに最適に配線できるようになり、大電流の整流を高速に行えるようになります。
上面放熱パッケージは、特に高い入力電力要件とコンバーターサイズの制約を組み合わせたアプリケーションで、市場シェアを獲得し続けています。 これらの上面放熱パッケージは、整流ループ (下面/PCB側) の電流分布を、ダイ接合部から熱を逃がす経路 (上面) から分離することによって、このような要件に対応します。その結果、寄生成分が非常に低く(<5nH)、熱抵抗が極めて低い優れたスイッチングセルが得られます。
上面放熱パッケージは、パワーエレクトロニクスのコミュニティで非常に好評です。これらのパッケージは、(SMDやTHでない) 他のパッケージでは達成できない性能 (電気および熱) を提供し、自動実装によって製造コストを削減します。QDPAKは現在、JEDEC標準の一部であり、 デュアルソーシングを容易にしています。
DPAKとQDPAKは、コンポーネントの上面から放熱するため、寄生熱成分のみがPCBを通過します。したがって、PCBがより低温で動作するため、さらに消費電力を削減できます。寄生スイッチングセルは、放熱が電流の分布に干渉しなくなったことで、>5nHに最適に配線できるようになり、大電流の整流を高速に行えるようになります。