ADAS と自動運転向けのドメイン コントローラー

PMICおよび安全を重視した メモリ ソリューションを含むスケーラブルなセーフティ マイクロコントローラーを備えたインフィニオンの安全システム監視ソリューション

nobutton

概要

先進運転支援システム(ADAS)と自動運転(AD)の設計機能をインフィニオンのオートモーティブ ドメイン コントローラー ソリューションで強化します。センサーフュージョンアプリケーションの信頼できるパートナーとして品質にコミットし、ASIL-Dの安全要件に対応、CPU負荷を軽減、スケーラブルなマイクロコントローラーからレーダーチップ、パワーコンポーネントなどに至るまでの信頼性の高い製品でシステムの信頼性を向上させます。

利点

  • ASIL-D準拠
  • 高い拡張性と柔軟性
  • 高いシステム相互運用性
  • プラグアンド プレイ ソフトウェアサポート
  • 迅速な市場投入
  • 開発コストの削減

ブロックダイヤグラム

概要

先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) は、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) のコンセプトの中心を担っています。どちらも革新性、適応性、機能性においてソフトウェアに大きく依存しているためです。AI、センサーフュージョン、リアルタイムデータ処理、接続性を組み合わせたこれらのシステムは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、自動運転などの機能を可能にします。これは、継続的な改善を保証するためにモジュール式ソフトウェア設計、クラウド統合、無線アップデートを重視するSDVのコンセプトと当然一致します。SDVアプローチは、スケーラブルな展開、頻繁な更新、高度なコンピューティングおよびデータ管理機能の統合をサポートすることで、ADAS/AD を強化します。一方、ADAS/AD システムの複雑さと安全性の要求により、SDV プラットフォームの進化が促進され、高性能プロセッサとサイバーセキュリティの進歩が推進されています。ADAS/ADとソフトウェア デファインド ビークルは、相互に補完し、相互に影響を与えながら、ADAS/ADをSDV変革の主要な推進力として位置づけています。

  • - センサーフュージョン アプリケーションの信頼できるパートナーとして、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップショップとして提供。
  • - ADAS/AD ECUレベルでのASIL-D安全処理を可能にします。
  • ハードウェアアクセラレータを搭載したCPUの通信負荷を軽減し、ECUごとにより高度な機能を統合します。
  • 仮想プロトタイピングに基づく早期開発サポートにより、ダイナミックなAD環境での市場投入までの時間を短縮します。
  • -プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWコンセプトを含む、スケーラブルMCUファミリーによる、個別でスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス。
  • システムの信頼性が向上し、障害の根本原因の調査が簡素化されました。
  • ADAS/AD ECUの高電力要件に対応する高効率で、冷却作業を最小限に抑え、寿命を延ばします。
  • -熱ストレスを低減し、必要な電力段を削減することができる優れた過渡応答特性。
  • 幅広いSoC、アクセラレータ、GPU、アプリケーションプロセッサでの動作。
  • GUI、アプリケーション・ボード、リファレンス・デザインによる迅速なデザインイン。
  • 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュのリーディングサプライヤーです。
  • 最大125°Cの拡張温度サポート(AEC-Q100グレード1)。
  • 一般的なADAS SoCで認定されています。
  • ASIL-Dシステムのサポートと安全性に関するドキュメントの提供
  • - 迅速なデザインインのための開発ツールとリソース。
  • - 車載設計の長期サポート。
  • 100 Mbpsから10 Gbpsまでのネットワーク速度をサポートする包括的なPHYトランシーバー、スイッチ、ブリッジ
  • ADASおよび自動運転システムのデータ集約型の要求に対応するように設計されており、衝突検出、車線逸脱警報、リアルタイム センサー フュージョンを可能にします。
  • トラステッド ブート、ディープ パケット インスペクション、安全なデータ伝送などの機能により、車内ネットワークを悪意のある攻撃から保護します。
  • MDI終端抵抗は、基板レイアウトを簡素化してコストを削減し、内蔵電圧レギュレーターにより、3.3 Vの単一電源での動作が可能になります。
  • 決定論的通信向けのTime Sensitive Networking (TSN)を提供し、先進運転支援システム、セントラルゲートウェイ、ドメインコントローラーに最適です。
  • MIPI CSI-2インターフェースを備えたマルチ ギガビット ブリッジで、車載グレードのカメラやGPUへの直接接続に対応します。10GBASE-T1イーサネットをサポートし、高性能かつ低遅延のデータ転送を実現します。
  • ASIL要件を満たすように設計されており、重要なADAS/ADユースケースで信頼性が高く安全な動作を保証します。
  • インフィニオンは、信頼できるソリューションをNVIDIA DRIVE AGX Thor™およびNVIDIA DRIVE AGX Orin™と組み合わせることで、自動車OEMおよびTier 1サプライヤーが、安全でエネルギー効率に優れ、高性能な自律走行車の開発を加速できるように支援します。
  • ASIL-Dに対応したインフィニオンのAURIX™マイクロコントローラーは、安全性、冗長性、セキュリティを備え、OPTIREG™ PMIC、OPTIREG™マルチフェーズ パワー ステージ、OptiMOS™ MOSFETによって、高性能SoC向けに最適化された堅牢なシステム電源アーキテクチャを実現します。
  • 高速車載ネットワークは、インフィニオンのEthernet PHYおよびスイッチによってサポートされており、インフィニオンのNORフラッシュ ソリューションは、自動車用温度グレードとASILサポートを備えた高速で安全なブートと信頼性の高いメモリを提供します。

先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) は、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) のコンセプトの中心を担っています。どちらも革新性、適応性、機能性においてソフトウェアに大きく依存しているためです。AI、センサーフュージョン、リアルタイムデータ処理、接続性を組み合わせたこれらのシステムは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、自動運転などの機能を可能にします。これは、継続的な改善を保証するためにモジュール式ソフトウェア設計、クラウド統合、無線アップデートを重視するSDVのコンセプトと当然一致します。SDVアプローチは、スケーラブルな展開、頻繁な更新、高度なコンピューティングおよびデータ管理機能の統合をサポートすることで、ADAS/AD を強化します。一方、ADAS/AD システムの複雑さと安全性の要求により、SDV プラットフォームの進化が促進され、高性能プロセッサとサイバーセキュリティの進歩が推進されています。ADAS/ADとソフトウェア デファインド ビークルは、相互に補完し、相互に影響を与えながら、ADAS/ADをSDV変革の主要な推進力として位置づけています。

  • - センサーフュージョン アプリケーションの信頼できるパートナーとして、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップショップとして提供。
  • - ADAS/AD ECUレベルでのASIL-D安全処理を可能にします。
  • ハードウェアアクセラレータを搭載したCPUの通信負荷を軽減し、ECUごとにより高度な機能を統合します。
  • 仮想プロトタイピングに基づく早期開発サポートにより、ダイナミックなAD環境での市場投入までの時間を短縮します。
  • -プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWコンセプトを含む、スケーラブルMCUファミリーによる、個別でスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス。

  • システムの信頼性が向上し、障害の根本原因の調査が簡素化されました。
  • ADAS/AD ECUの高電力要件に対応する高効率で、冷却作業を最小限に抑え、寿命を延ばします。
  • -熱ストレスを低減し、必要な電力段を削減することができる優れた過渡応答特性。
  • 幅広いSoC、アクセラレータ、GPU、アプリケーションプロセッサでの動作。
  • GUI、アプリケーション・ボード、リファレンス・デザインによる迅速なデザインイン。

  • 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュのリーディングサプライヤーです。
  • 最大125°Cの拡張温度サポート(AEC-Q100グレード1)。
  • 一般的なADAS SoCで認定されています。
  • ASIL-Dシステムのサポートと安全性に関するドキュメントの提供
  • - 迅速なデザインインのための開発ツールとリソース。
  • - 車載設計の長期サポート。

  • 100 Mbpsから10 Gbpsまでのネットワーク速度をサポートする包括的なPHYトランシーバー、スイッチ、ブリッジ
  • ADASおよび自動運転システムのデータ集約型の要求に対応するように設計されており、衝突検出、車線逸脱警報、リアルタイム センサー フュージョンを可能にします。
  • トラステッド ブート、ディープ パケット インスペクション、安全なデータ伝送などの機能により、車内ネットワークを悪意のある攻撃から保護します。
  • MDI終端抵抗は、基板レイアウトを簡素化してコストを削減し、内蔵電圧レギュレーターにより、3.3 Vの単一電源での動作が可能になります。
  • 決定論的通信向けのTime Sensitive Networking (TSN)を提供し、先進運転支援システム、セントラルゲートウェイ、ドメインコントローラーに最適です。
  • MIPI CSI-2インターフェースを備えたマルチ ギガビット ブリッジで、車載グレードのカメラやGPUへの直接接続に対応します。10GBASE-T1イーサネットをサポートし、高性能かつ低遅延のデータ転送を実現します。
  • ASIL要件を満たすように設計されており、重要なADAS/ADユースケースで信頼性が高く安全な動作を保証します。

  • インフィニオンは、信頼できるソリューションをNVIDIA DRIVE AGX Thor™およびNVIDIA DRIVE AGX Orin™と組み合わせることで、自動車OEMおよびTier 1サプライヤーが、安全でエネルギー効率に優れ、高性能な自律走行車の開発を加速できるように支援します。
  • ASIL-Dに対応したインフィニオンのAURIX™マイクロコントローラーは、安全性、冗長性、セキュリティを備え、OPTIREG™ PMIC、OPTIREG™マルチフェーズ パワー ステージ、OptiMOS™ MOSFETによって、高性能SoC向けに最適化された堅牢なシステム電源アーキテクチャを実現します。
  • 高速車載ネットワークは、インフィニオンのEthernet PHYおよびスイッチによってサポートされており、インフィニオンのNORフラッシュ ソリューションは、自動車用温度グレードとASILサポートを備えた高速で安全なブートと信頼性の高いメモリを提供します。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }