よく知られているIHM (IGBTハイパワーモジュール) およびIHV (IGBT高電圧モジュール) は堅牢で、-40°Cから+150°Cまでのあらゆる温度条件で最高の信頼性で動作します。 IHM-B / IHV-Bは、さまざまな組み合わせで1200 V〜4500 Vで500 A〜3600 Aの範囲で提供され、さまざまなトポロジー (シングルスイッチ、チョッパー、ダイオードモジュール) とともに、さまざまな高出力インバーターのサイズと性能で使用できます。
- 高信頼性
- 堅牢なモジュール構造
- 高いDC電圧耐量
- 高い短絡耐量
製品
概要
IHM / IHV IGBT Bシリーズは、エネルギー効率、寿命、信頼性に対するお客様の要件に対応しています - 性能強化したIHM-B / IHV-B IGBTモジュール (HP4 / HE4 / HL4タイプ) は、このパッケージグループの最新のアップグレードであり、1700 Vまたは3.3 kVのIGBTモジュールを使用する要求の厳しいトラクションおよび産業アプリケーション向けに、現在推奨されている選択肢 (インフィニオンIGBT 3) を簡単に交換できます。
利用可能なすべての競合製品やIGBT 3製品に比べ、ファクター2の寿命を延ばす革新的な機能は、最新テクノロジーとマーケットリーダーとしての数十年の経験を組み合わせ、有名なプラットフォームへの改善を行うため、すでに多くの市場をリードする顧客から評価されています。
この改善は、AlSiCベースプレート、AINセラミック、最適化されたチップボンド接続、および実績のあるTRENCHSTOP™ IGBT4およびEC4テクノロジーを使用して、フロントおよびバックエンド生産における最新の接続テクノロジーを組み合わせることによって実現されました。
IHM-B / IHV-B製品にはさまざまな利点があります。 とりわけ、クラス最高の短絡耐量と過酷な環境条件下で最大40年の安全な動作は、利点のほんの一部です。 さらに、CTI > 600のパッケージ、正の温度係数を持つVCEsatでの簡単な並列接続、および高いDC安定性を忘れていないことが、当社の製品ポートフォリオを選択する理由です。
さらなる利点は、30〜50%小型のインバーターを可能にし、標準タイプで実現可能で可能な1:1の交換を可能にすることです。 さらに、古い設計でも利点を活用するための労力はほとんど必要なく、100%優れたパワーサイクル曲線と同じ信頼性での40%の連続RMS電流増加は、強化されたIHM-B / IHV-Bシリーズのさらなる理由です。
IHM / IHV IGBT Bシリーズは、エネルギー効率、寿命、信頼性に対するお客様の要件に対応しています - 性能強化したIHM-B / IHV-B IGBTモジュール (HP4 / HE4 / HL4タイプ) は、このパッケージグループの最新のアップグレードであり、1700 Vまたは3.3 kVのIGBTモジュールを使用する要求の厳しいトラクションおよび産業アプリケーション向けに、現在推奨されている選択肢 (インフィニオンIGBT 3) を簡単に交換できます。
利用可能なすべての競合製品やIGBT 3製品に比べ、ファクター2の寿命を延ばす革新的な機能は、最新テクノロジーとマーケットリーダーとしての数十年の経験を組み合わせ、有名なプラットフォームへの改善を行うため、すでに多くの市場をリードする顧客から評価されています。
この改善は、AlSiCベースプレート、AINセラミック、最適化されたチップボンド接続、および実績のあるTRENCHSTOP™ IGBT4およびEC4テクノロジーを使用して、フロントおよびバックエンド生産における最新の接続テクノロジーを組み合わせることによって実現されました。
IHM-B / IHV-B製品にはさまざまな利点があります。 とりわけ、クラス最高の短絡耐量と過酷な環境条件下で最大40年の安全な動作は、利点のほんの一部です。 さらに、CTI > 600のパッケージ、正の温度係数を持つVCEsatでの簡単な並列接続、および高いDC安定性を忘れていないことが、当社の製品ポートフォリオを選択する理由です。
さらなる利点は、30〜50%小型のインバーターを可能にし、標準タイプで実現可能で可能な1:1の交換を可能にすることです。 さらに、古い設計でも利点を活用するための労力はほとんど必要なく、100%優れたパワーサイクル曲線と同じ信頼性での40%の連続RMS電流増加は、強化されたIHM-B / IHV-Bシリーズのさらなる理由です。