EconoPACK™ 2 および 3
高い電力密度のニーズを満たす高性能で柔軟なソリューション
製品
概要
Econoハウジングは、熱拡散を最適化するための銅ベースプレートを備え、サーミスタ(NTC)を内蔵しています。 Econoモジュールは、はんだピンまたはPressFITピンが用意されており、あらかじめTIMを塗布した製品も増えています。一部のEconoPACK™モジュールは、正確でコスト効率の高い電流検出のためのシャントを内蔵しています。
EconoPACK™は、NPTからTRENCHSTOP™ まで、650 V/1200 V/1700 Vの幅広いアプリケーション要件をカバーするさまざまなチップ技術を統合しています。
EconoPACK™ 2および3モジュールは、最新のTRENCHSTOP™ IGBT7を搭載した製品も入手可能で、動作条件を変更せずに製品寿命を延ばします。IGBT7の利点は、IGBT4と比較してVCEsatを20%低減したうえでターンオフ損失を同じレベルに維持できること、最大175°Cの過負荷条件下でのTvjop、およびヘビーデューティで最大37 kWに達する高電力密度(FS150R12N2T7など)といった、ドライブアプリケーション向けに最適化されていることです。
EconoPACK™ 2および3モジュールには、信頼性の高いオンボード温度および電流測定用のNTCおよびシャントが内蔵されています。カスタマイズ可能なパッケージは高い柔軟性(ピン配置を顧客のニーズに合わせて調整可能)を可能にし、確立されたRoHS準拠のハウジングコンセプトは高可用性を保証します。幅広い電圧および電流のバリエーション(600〜1700 Vおよび15〜200 A)は、いくつかのアプリケーションおよびプラットフォーム戦略に役立ちます。主端子と補助端子用のPressFITは、取り付けの労力を軽減します。サーマル インターフェース マテリアル(TIM)が事前に塗布された多くのバリエーションもあり、出力電力の増加、寿命の延長、および取り扱いコストの削減を可能にします。
Econoハウジングは、熱拡散を最適化するための銅ベースプレートを備え、サーミスタ(NTC)を内蔵しています。 Econoモジュールは、はんだピンまたはPressFITピンが用意されており、あらかじめTIMを塗布した製品も増えています。一部のEconoPACK™モジュールは、正確でコスト効率の高い電流検出のためのシャントを内蔵しています。
EconoPACK™は、NPTからTRENCHSTOP™ まで、650 V/1200 V/1700 Vの幅広いアプリケーション要件をカバーするさまざまなチップ技術を統合しています。
EconoPACK™ 2および3モジュールは、最新のTRENCHSTOP™ IGBT7を搭載した製品も入手可能で、動作条件を変更せずに製品寿命を延ばします。IGBT7の利点は、IGBT4と比較してVCEsatを20%低減したうえでターンオフ損失を同じレベルに維持できること、最大175°Cの過負荷条件下でのTvjop、およびヘビーデューティで最大37 kWに達する高電力密度(FS150R12N2T7など)といった、ドライブアプリケーション向けに最適化されていることです。
EconoPACK™ 2および3モジュールには、信頼性の高いオンボード温度および電流測定用のNTCおよびシャントが内蔵されています。カスタマイズ可能なパッケージは高い柔軟性(ピン配置を顧客のニーズに合わせて調整可能)を可能にし、確立されたRoHS準拠のハウジングコンセプトは高可用性を保証します。幅広い電圧および電流のバリエーション(600〜1700 Vおよび15〜200 A)は、いくつかのアプリケーションおよびプラットフォーム戦略に役立ちます。主端子と補助端子用のPressFITは、取り付けの労力を軽減します。サーマル インターフェース マテリアル(TIM)が事前に塗布された多くのバリエーションもあり、出力電力の増加、寿命の延長、および取り扱いコストの削減を可能にします。