IRS2807DS
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IRS2807DS

600 V high-side and low-side gate driver IC 
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2807DS
IRS2807DS
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    7.7 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オン
    515 ns
  • 入力 Vcc (最小)
    10 V
  • 出力電流 (Source)
    0.2 A
  • 出力電流 (Sink)
    0.35 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS2807DSTRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
600 V High and Low Side gate driver IC with typical 0.2 A source and 0.35 A sink current in SOIC-8 package.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Integrated bootstrap diode
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Independent undervoltage lockout
  • 3.3, 5, & 15 V input logic compati.
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Lower di/dt gate driver
  • Outputs in phase with inputs
  • For trapezoidal & sinusoidal

利点

  • Integrated bootstrap diode means smaller PCB area and lower BOM
  • Independent output channels give flexible high- and low-side control
  • Simplifies high-side supply design

図

circuit_diagram_IRS28x7DS
circuit_diagram_IRS28x7DS
circuit_diagram_IRS28x7DS
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ