IR2183S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IR2183S

600 V half-bridge gate driver IC with shoot through protection
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    220 ns
  • 伝搬遅延オン
    180 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.3 A
  • 出力電流 (Source)
    1.9 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR2183STRPBF IR2183SPBF
製品ステータス active not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 3800
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2 2
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TH
TH
ウェハ製造国
TW,US
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3800
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
EiceDRIVER™ 600 V half-bridge gate driver IC with typical 1.9 A source and 2.3 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 8 Lead PDIP, 14 Lead SOIC, and 14 Lead PDIP.For the new version with our SOI technology we recommend 2ED2183S06F , providing integrated bootstrap diode, better robustness and higher switching frequency

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3 V & 5 V input logic compatible
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Logic & power ground +/- 5 V offset
  • Lower di/dt gate driver
  • Output source current capabi. 1.4 A
  • Output sink current capabi. 1.8 A

利点

  • Cross-conduction prevention with internal deadtime protects the half-bridge without external timing components
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IR2183
Circuit_Diagramm_IR2183
Circuit_Diagramm_IR2183
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ