これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR21531D
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IR21531D

生産終了
600 V half-bridge gate driver IC with oscillator, integrated bootstrap FET, programmable frequency and programmable shutdown

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR21531D
IR21531D


製品仕様情報

  • VCC UVLO (Off)
    8 V
  • VCC UVLO (On)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~15.6 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.26 A
  • 出力電流 (Source)
    0.18 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR21531DPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
EiceDRIVER™ 600 V half-bridge gate driver IC with typical 0.18 A source and 0.26 A sink currents in 8 Lead PDIP package for IGBTs and MOSFETs .

特長

  • Integ. 600 V half-bridge driver
  • 15.6 V zener clamp on Vcc
  • True micropower start up
  • Tighter initial deadtime control
  • Low temp. coefficient dead time
  • Shutdown feature on CT pin
  • Increased undervoltage lockout
  • Lower power level-shifting circuit
  • Constant pulse widths at startup
  • Lower di/dt gate driver
  • Low side output in phase with RT
  • 50 nsec (typ.) bootstrap diode

利点

  • Internal bootstrap diode means smaller PCB area and lower BOM
  • Self-oscillating driver needs no external controller
  • Externally set oscillator makes frequency easy to tune to the application

アプリケーション

図

Circuit_Diagramm_IR21531D
Circuit_Diagramm_IR21531D
Circuit_Diagramm_IR21531D
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ