これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠

IPB80N04S2-04

生産終了
40 V, N-Ch, 3.4 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, OptiMOS™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB80N04S2-04
IPB80N04S2-04

Product details

  • Currently planned availability until at least
    2027
  • ID (@25°C) max
    80 A
  • IDpuls max
    320 A
  • Ptot max
    300 W
  • QG (typ @10V)
    127 nC
  • QG (typ @10V) max
    170 nC
  • RDS (on) (@10V) max
    3.4 mΩ
  • RthJC max
    0.5 K/W
  • VDS max
    40 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-3)
  • 予算価格€/ 1k
    1.29
  • 動作温度
    -55 °C to 175 °C
  • 技術
    OptiMOS™
  • 極性
    N
  • 発売年
    2006
  • 認定
    Automotive
OPN
IPB80N04S204ATMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 D2PAK
包装サイズ 1000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 D2PAK
包装サイズ 1000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

機能

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (lead free)
  • Ultra low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability
  • Lowest switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimal total gate charge
  • Smaller drivers output stages

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }