インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 8
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62128EV30LL-45SXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1-Mbit SRAM organized as 128K × 8
- 45 ns read/write cycle time
- 2.2 V to 3.6 V single-supply VCC
- Automatic CE power-down (ISB1/2)
- Standby current 1 µA typ, 4 µA max
- Active current 1.3 mA typ at 1 MHz
- Data retention at VCC = 1.5 V (VDR)
- Data retention current 3 µA max
- OE/WE tri-state control of I/O bus
- 10 pF max input/output capacitance
- ESD > 2001 V (MIL-STD-883 3015)
- -40°C to +85°C operating ambient
利点
- Fits small code/data storage needs
- 45 ns enables fast memory accesses
- 2.2–3.6 V works with 3 V rails
- Power-down cuts idle consumption
- µA standby extends battery life
- Low active current reduces power
- Retains data in backup mode
- 3 µA max eases keepalive design
- Tri-state bus simplifies expansion
- Low capacitance helps signal integrity
- ESD robustness reduces field fails
- -40°C to +85°C boosts reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.