16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
Product details
-
fT46 GHz
-
Gmax29.50 dB @900 MHz
-
IC max50 mA
-
NFmin0.55 dB @900 MHz
-
OIP326 dBm
-
OP1dB11.5 dBm
-
Ptot200 mW
-
VCEO max4.1 V
-
パッケージTSFP-4
|
OPN
|
BFP640FESDH6327XTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Robust high performance low noise amplifier based on Infineon´s reliable, high volume SiGe:C wafer technology
- 2 kV ESD robustness (HBM) due to integrated protection circuits
- High maximum RF input power of 21 dBm
- 0.6 dB minimum noise figure typical at 1.5 GHz, 0.65 dB at 2.4 GHz, 6 mA
- 28.5 dB maximum gain Gms typical at 1.5 GHz, 25 dB at 2.4 GHz, 30 mA
- 26 dBm OIP3 typical at 2.4 GHz, 30 mA
- Accurate SPICE GP model available to enable effective design in process (see chapter 6)
- Thin, small, flat, Pb- and halogen free (RoHS compliant) package with visible leads