2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
Product details
-
ID (@25°C) max100 A
-
Ptot max79 W
-
Qgd14 nC
-
QG (typ @10V)42 nC
-
QG (typ @10V) max63 nC
-
RDS (on) (@10V) max4.25 mΩ
-
RthJC max1.9 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max40 V
-
VGS(th) min2.2 V
-
VGS(th) max3.9 V
-
VGS max20 V
-
パッケージDPAK DPAK
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 12.7
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRFR8401TRL | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced Process Technology
- New Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device