AFL27028SY/CHB

AFL27028SY/CHB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AFL27028SY/CHB
AFL27028SY/CHB

製品仕様情報

  • DLAドローイング
    5962-95565
  • Iout ((A))
    4
  • パッケージ
    AFL
  • 備考
    Typical Efficiency 85%
  • 入力電圧 範囲
    160 V~400 V
  • 出力
    Single
  • 出力電力 (最大)
    112 W
  • 出力電圧 ((V))
    28
  • 認定
    SMD
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ