インフィニオン、電力システムの効率と信頼性を向上させるCoolGaN™双方向スイッチ650 V G5を発表
テクノロジーニュース
2025年5月12日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、双方向の電圧と電流をアクティブにブロックできる窒化ガリウム (GaN) スイッチである、CoolGaN™双方向スイッチ (BDS) 650 V G5を発表しました。ダブルゲート構造を持つ共通ドレイン設計のこの製品は、インフィニオンの堅牢なゲート注入トランジスタ (GIT) 技術を利用し、インフィニオンのCoolGaN技術によって実現されるモノリシック双方向スイッチを提供します。このデバイスは、コンバーターにおいて一般的に使用される従来のバックツーバック構成の極めて効率的な代替品として機能します。
この双方向CoolGaNスイッチは、電力変換システムにいくつかの重要な利点を提供します。2つのスイッチを1つのデバイスに統合することにより、サイクロコンバーターのトポロジー設計が簡素化され、単一ステージでの電力変換が可能となり、複数の変換ステージが不要になります。そのため、効率が向上し、信頼性が高まり、設計がよりコンパクトになります。BDSベースのマイクロインバーターは電力密度が高く、部品数が減るため、製造の簡素化とコストの削減という恩恵も受けます。さらにこのデバイスは、無効電力補償や双方向オペレーションなどの高度なグリッド機能もサポートします。
その結果、このソリューションは次のような幅広いアプリケーションにまたがる大きな可能性を持っています。
マイクロインバーター:CoolGaN双方向スイッチによって、よりシンプルで効率的なマイクロインバータの設計が可能となり、サイズとコストの両方が削減されます。その結果、住宅用および商業用太陽光発電設備にとってマイクロインバーターがより魅力的なものとなります。
エネルギー貯蔵システム (ESS):バッテリー充電器や放電器などのESSアプリケーションにおいては、このスイッチによってエネルギーの貯蔵と放出の効率と信頼性が向上します。
電気自動車 (EV) の充電:EV充電システムに使用するBDSスイッチは、より高速で効率的な充電をサポートするとともに、車両バッテリーに蓄えられたエネルギーをグリッドに戻すことができるV2G (Vehicle-to-Grid) 機能も可能にします。
モーター制御:CoolGaN BDSは産業用モータードライブの電流源インバーター (CSI) に最適です。CSIは、従来の電圧源インバータ (VSI) と比較して次のような利点があります。
- 正弦波出力電圧を生成して、電路の延長、損失の低減、フォールト トレランスの向上をサポートします。
- DCリンク コンデンサーがインダクターに置き換えられるため、高温性能と短絡保護が向上します。
- 部分負荷時の効率向上、EMIの低減、電圧変動に対する独自のバックブースト機能、並列動作でのスケーラビリティが実現されます。
CSIは、これらの特徴により、産業用モーター アプリケーションのより堅牢で効率的な代替手段となります。
AI データセンター:AIサーバーの電源では、CoolGaNのような双方向スイッチが、Vienna整流器やH4 PFCなどのアーキテクチャでより高いスイッチング周波数と電力密度をサポートします。1つのCoolGaN BDSで従来のスイッチ2つを置き換えることができるため、部品数、コスト、サイズ、全体的な電力損失が削減されます。
供給状況について
CoolGaN双方向スイッチ (BDS) 650 V G5は、110 mΩ製品のサンプルと同様に現在注文可能です。詳細については こちらをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/
Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
CoolGaN birectional switches
Infineon's CoolGaN bidirectional switch (BDS) 650 V G5 can replace two conventional switches, reducing component count, cost, size, and overall power losses.
JPEG
2126x2126 px
Information Number : INFPSS202505-103j