- XELOC™ 超広帯域ソリューション
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
インフィニオン、電力損失を最大70%抑えてスイッチングを高速化した新しいソリッド ステート アイソレーターを発表
テクノロジーニュース
2024年2月28日、ミュンヘン (ドイツ)、ロングビーチ (米国カリフォルニア州)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、 Applied Power Electronics Conference (APEC) において、ソリッド ステート アイソレーターの新しい製品ファミリーを発表しました。本アイソレーターでは、光学式ソリッド ステート リレー (SSR) では提供できない保護機能によって、回路スイッチングの高速化と信頼性向上を実現します。本アイソレーターは、コアレス トランスフォーマー 技術を使用し、電流保護と温度保護により20倍のエネルギー伝達をサポートして信頼性の向上と所有コストの削減に寄与します。この新しいアイソレーターにより、インフィニオンのMOS制御型パワー トランジスタOptiMOS™とCoolMOS™のゲート駆動が可能になり、シリコン制御整流器 (SCR) とトライアックを使用した従来のソリッド ステート リレーに対して、電力損失を最大70%削減します。
インフィニオンのソリッド ステート アイソレーターは、1000 V、100 Aを超える負荷を制御可能なカスタム ソリッド ステート リレーを実現します。性能と信頼性の向上により、コアレス トランスフォーマー 技術は高度なバッテリー管理、蓄電システム、再生可能エネルギーといった発電システムなどのアプリケーションのほか、オートメーション システムにも最適です。エンジニアは、インフィニオンのソリッド ステート アイソレーター ドライバーを使用して電子および電気機械システムをさらに効率化できます。
インフィニオンのグリーン インダストリアル パワー事業部マーケティング ディレクターであるダビデ ジャコミーニ (Davide Giacomini) は「ソリッド ステート アイソレーターとソリッド ステート リレーにコアレス トランスフォーマーを実装することで、パワー エンジニアにとって状況がまさに一変します。R DS(on) が既存の光学制御ソリューションの1/50になるため、より高電圧および高出力のアプリケーションでもこれらを使用できるようになります」と述べています。
インフィニオンのCoolMOS™ S7スイッチに適合したアイソレータードライバーは、光駆動型ソリッド ステート ソリューションと比べてはるかに抵抗値の低いスイッチング設計を可能にします。その結果、システム設計で長寿命化と所有コスト削減を実現できます。また、すべてのソリッド ステート アイソレーターと同様に、ターンオン出力の40%削減と可動部がないことによる信頼性向上をはじめ、電磁リレーより優れた性能も提供します。
このデバイス ファミリーは、インフィニオンのCoolMOS™ S7、OptiMOS™を含むインフィニオンの幅広いスイッチング ポートフォリオおよびリニアFETポートフォリオと互換性を持つように設計されています。
詳細については、 www.infineon.com/ssrをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58、600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
Coreless Transformer
Infineon’s family of solid-state isolator (iSSI) drivers use coreless transformer technology to achieve faster and more reliable switching.
JPEG
1220x1438 px
Information Number : INFGIP202402-070j