- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- レガシー マイクロコントローラー
- モーター制御SoC/SiP
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
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラー (MCU)
-
FM3 32ビットArm® Cortex-M3®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9AFx1xKシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N シリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/Rシリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3 マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/Mシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/Tシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM4 32ビットArm® Cortex-M4®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- マルチコプターとドローン
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
- 産業用電源
- 電動工具
- コードレス電動工具および屋外用電動機器
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
インフィニオンのPSOC™ Edge E8x MCUが初めて新PSAレベル4認証要件を満たす製品に
マーケットニュース
2024年4月10日、ミュンヘン (ドイツ)
IoT (モノのインターネット)アプリケーションの展開において、組込みセキュリティが重要な側面であると考えられています。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、新しいPSOC™ Edge E8x マイクロコントローラー (MCU) 製品ファミリーが、組込みセキュリティに関するフレームワークであるPSA (Platform Security Architecture) 認証プログラムの最高認証レベルを満たした設計であることを発表しました。PSAレベル4デバイス認証は、すべてのPSOC™ Edge E8xデバイスにおいて、セキュアなブート、キー ストレージ、および暗号化動作を提供するハードウェアで分離されたエンクレーブをオンチップで実装することによって達成されました。
インフィニオン テクノロジーズのIoT Computer & Wireless Businessプロダクト セキュリティ担当シニア ディレクターであるエリック ウッド (Erik Wood) は「この堅牢な組込みセキュリティ認証を取得することで、ウェアラブルやスマートホーム アプリケーションなどのエッジ アプリケーションのIoT設計者は、その製品が最高レベルのセキュリティを獲得しうることを確信することができます。ハードウェア セキュリティをMCUに統合することによって、これまで個別のセキュリティチップを必要としたプリンタや決済端末などの新しいエッジ コンピューティング市場も開かれます。インフィニオンはセキュリティのリーダーとして、設計者がすべてのアプリケーションに対して最高レベルのセキュリティを実現できるようにすることをお約束します」と述べています。
PSA認証は、Arm®と業界パートナーが2019年に設立したセキュリティのフレームワークです。これは、接続されるすべてのデバイスがルート オブ トラスト (Root of Trust) 上に構築されていることを保証しようとする設計ガイドラインと、独立したセキュリティ評価の両方を、第三者テスト機関を通じて提供するものです。MCUについて取得されたPSA認証はバリューチェーン全体に拡張され、デバイス ビルダーやアプリケーションプロバイダーが製品を現場に展開する際に、その認証を再利用できるようにします。
Arm社のセキュア デバイス エコシステム担当シニア ディレクターであるデビッド メイドメント (David Maidment) 氏は「接続されたデバイスのセキュリティはIoT展開の拡大に極めて重要であり、当社とそのエコシステムはPSA認証のような構想を通じて、引き続き推進にコミットしていきます。そして新しいMCUファミリーにおける、PSA Certified Level 4 iSE/SE達成への取り組みを通じた、インフィニオンの堅牢なデバイス セキュリティへの継続的なコミットメントを称賛します」と述べています。
PSOC™ Edgeファミリーについて
インフィニオンの新しいPSOC™ Edge E81、E83、E84マイクロコントローラーは、高性能Arm Cortex®-M55、Arm® Ethos™-U55と組み合わせて使われるArm® Helium™ DSPのサポート機能、Cortex®-M33と組み合わせて使われるニューラル ネットワークを加速することを目的とした独自のハードウェア アクセラレーターであるインフィニオンの超低消費電力NNLiteをベースとしています。インターネットエッジに存在するコネクテッドシステム上で実行される機械学習アプリケーション向けに最適化された、完全に統合されたシステムオンチップ デバイスによって、設計者は高度な人工知能機能をIoTおよび民生用アプリケーションに導入することができます。
このシリーズは、すべてのインフィニオンMCUと同様に、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを実現する開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のデータ管理を提供する、インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアプラットフォームによってサポートされています。ModusToolbox™は、民生用IoT、産業用、スマートホーム、ウェアラブル、その他多くのアプリケーションを含む幅広いユースケースをサポートします。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023会計年度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
Psoc Edge
Infineon PSOC™ Edge E8x microcontrollers are the first devices designed to meet the new PSA Level 4 certification requirements
PNG
1547x1249 px
Information Number : INFCSS202404-092j