TLS850C2TE V33 BOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧3.3 V
-
出力電流500 mA
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品カテゴリEvaluation Boards
-
言語SPICE
-
認定Automotive
-
電源電圧3 V to 40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS850C2TEV33BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Plug and Play Evaluation Capability
- Easy verification and configuration
- Easy-to-use Banana connectors
- Selectable Reset Delay Timings
- Test points for advanced Verification
- Sockets for extra output capacitance
利点
- TLS850C2TE V33 capabilities demo
- Easy app adaptation for evaluation
- Sensors (on-board)
- Actuator ICs
- Driver ICs
用途
Bill of Material
ドキュメント
ドキュメント
デザイン リソース
図