Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションBody Control Module HVAC
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
出力電流200 mA
-
実装SMD
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品カテゴリEvaluation Boards
-
言語SPICE
-
認定Automotive
-
電源電圧 (範囲)3 V ~ 40 V
|
OPN
|
TLS820F0ELV50BOARDTOBO1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | on request | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Plug and Play Evaluation Capability
- Easy verification and configuration
- Delayed Reset at Power-On with two Programmable Delay Times
- Adjustable Reset Threshold down to 2.5V
- Watchdog with flexible timings and current dependent deactivation
- Enable, Undervoltage Reset, Overtemperature Shutdown
利点
- Demonstrate the capabilities of TLS820F0EL V50
- Save design time
- Allow easy application adaption for evaluation