Active and preferred
RoHS準拠

KIT_XMC43_RLX_ECAT_V2.1

XMC4300 Relax EtherCAT ® Kit

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_XMC43_RLX_ECAT_V2.1
KIT_XMC43_RLX_ECAT_V2.1

Product details

OPN
KITXMC43RLXECATV21TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Order Number: KIT_XMC43_RELAX_ECAT_V2.1 ModusToolbox™ software supports application development using the XMC4300 Relax EtherCAT ®  evaluation kit by providing board support package (BSP) and validated code examples to help you get started. To download the latest version of the software, please visit the ModusToolbox™ webpage.

機能

  • XMC4300-F100 Microcontroller based on ARM ® Cortex ®-M4@144MHZ, integrated EtherCAT ® Slave Controller, 256kB Flash and 128kB RAM
  • On-Board Debugger
  • Power over USB
  • ESD and reverse current protection
  • 2x user button and 2x user LED
  • Arduino hardware compatible 3.3V and 5V pinout
  • mikroBUS hardware compatible for click boards
  • CAN node with D-SUB 9 plug
  • EtherCAT ® node with standard plug
  • EtherCAT ® node with PHY to PHY connection (optional)
  • Full integration with ModusToolbox™ IDE through Board Support Package (BSP)

用途

ドキュメント

デザイン リソース