EVAL_NLM0011_DC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースUSB
-
サブアプリケーションNFC LED configuration
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションLighting, LED Lighting
-
製品名EVAL_NLM0011_DC
-
認定Industrial
-
電源電圧 (範囲)3 V ~ 25 V
|
OPN
|
EVALNLM0011DCTOBO1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | |
| インフィニオンパッケージ | --- | |
| パッケージ名 | NLM0011 Eva Kit W/O READ | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | --- |
| パッケージ名 | NLM0011 Eva Kit W/O READ |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Quick demonstration of all features of NLM0011
- Benefit of designing and testing own PWM filter
- Setting all parameters in NLM0011
利点
- No full system needed for software development
- Option to connect own boards to NLM0011 incl. antenna (depending on supply voltage, two options are included (3 to 5V and 5 to 25V))