EVAL_4KVA_230VAC_5LINV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)4000 W
-
コンフィギュレーションIFX91041EJV33, IPT60R022S7, XMC4700-F144F2048 AA, 2EDF7275F, BSC093N15NS5
-
トポロジーTopology not found, Multilevel
-
ファミリーOptiMOS™ 5
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (範囲)220 V ~ 240 V
-
出力電流 (最大)32 A
-
対象アプリケーションSolar String Inverter, Solar Energy Systems
-
認定Standard
-
電源電圧 (範囲)380 V ~ 420 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL4KVA230VAC5LINVTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- 5-level hybrid inverter topology
- No heat sinking
- No forced air cooling
- XMC™ microcontroller based
利点
- Excellent efficiency over load
- Outstanding thermal performance
- Significantly reduced time to market