DEMO-PTOOL-300W-M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)300 W
-
サブアプリケーションPower Tools
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーStrongIRFET™
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)50 A
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
製品名DEMO-PTOOL-300W-M
-
認定Industrial, Standard
-
電源電圧 (範囲)6 V ~ 40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMO-PTOOL-300W-M | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- ME/MF layouts for MCAN DirectFET™
- Standard power board connector
- 20 V nominal input voltage
- 6 V to 40 V input voltage range
- 50 A peak and 35 ARMS phase current
- 200 A peak current for 100 ms
- Protection through one shunt amplifier
- Over-temperature protection
- 5 V and 12 V on board power supplies
- External power supply options