新規設計は非推奨

BCR402W 12V LED BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BCR402W 12V LED BOARD
BCR402W 12V LED BOARD

製品仕様情報

  • ファミリー
    LED strips & signage
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 対象アプリケーション
    LED Lighting, Lighting
OPN
BCR402W12VLEDBOARDTOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
12V BCR402W demoboard driving 3 x 0.2W LEDs in seriesBCR402W Constant-Current LED Driver IC in 12V & 24V Low-Current (10 – 60mA) “Striplight” Applications offers significant advantages over resistor biasing of LED’s.

特長

  • Homogenous light output in different LED strings
  • Easy to implement with low component count
  • No sense resistor required for common currents like 10mA/20mA
  • Flexibility to adjust the current by external resistor from 10mA up to 60mA
  • Negative thermal coefficient protecting lifetime of LEDs

用途

ドキュメント

デザイン リソース