製品仕様情報
-
サブアプリケーションRelay Box, valve, LEDs, Fuse Box, Body Control Modules, 24V Protected Switch
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーPROFET™ + 24V, High-side switches
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (範囲)8 V ~ 36 V
-
出力電圧14 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品カテゴリEvaluation Boards
-
製品名24V Protected Switch Shield
-
言語SPICE
-
認定Automotive
-
電源電圧 (範囲)8 V ~ 36 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
24VSHIELDBTT6030TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Compatible with Arduino microcontroller
- Capable of PWM up to 400 Hz
- Driver circuit with logic level inputs
- Diagnosis with current sense
- Protection of load and driver circuit
利点
- Fast inexpensive prototyping 24 V loadx
- Load diagnosis w/ I sense capability
- Overtemp shutdown w/ latch behaviour