EEPROM1 kBit, 2 kBit, 5 kBit
-
アプリケーションDevice Authentication
-
インターフェースGPO, SWI, I2C
-
周囲温度-40 °C to 85 °C, -40 °C to 105 °C, -40 °C to 120 °C
-
納品形態PG-TSNP-6-12
-
製品の説明Enhanced device authentication to protect against counterfeits.
-
非対称暗号ECC 163-bit
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SLE954150017XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 5000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 5000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- 4 authentication modes
- 4 lifecycle counters
- 3 types of lockable NVM sizes
- 3 temperature options
- 2 ECC 163-bit key pairs and 193-bit ODC
- 2 serial communication options
- Host code software – with new OS library
- 1.5 x 1.5 x 0.38 mm PG-TSNP-6-12 package
- Asymmetric cryptography
- Infineon proprietary protection (PRE)
- mutual authentication
- Capless Low dropout (LDO) regulator
利点
- Protection against counterfeited devices
- Additional customer services
- No need to invest in security know-how
- Effortless implementation
- TSNP SMD pkg optimized for small devices
図