TEMPFET™は温度保護されたローサイドスイッチで、内蔵の温度 センサーを介して基本レベルの保護を提供します。このセンサーは外部ピンで利用でき、高速スイッチングと柔軟な温度応答制御を可能にします。このファミリーは、ほぼ30年間市場で確立されており、新規設計への適用を目的としたものではありません。代替製品は、クラシックHITFET™およびHITFET™+ファミリーのローサイド パワースイッチです。
主な機能
- RDS(ON) 最小 6.5 mΩ
- 1つのチャネル
- 最大55 Vの動作電圧
- 過熱保護
- 最大1MHzの高速スイッチング
- AEC-Q100認定済み
用途
ファミリーの比較
製品
概要
TEMPFET™は温度保護されたローサイド スイッチで、12 Vおよび24 Vの車載および産業用アプリケーション向けに、内蔵の温度センサーを介して基本レベルの保護を提供します。 このセンサーは、高速スイッチングと柔軟な温度応答制御を可能にする外部ピンにて利用可能です。 このファミリーは、30年近く市場で確立されており、新規設計への適用を目的としたものではありません。代替製品は、クラシックHITFET™およびHITFET™+ファミリーのローサイド パワースイッチです。
最新情報については、インフィニオンのローサイド スマート パワー スイッチをご覧ください。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
TEMPFET™は温度保護されたローサイド スイッチで、12 Vおよび24 Vの車載および産業用アプリケーション向けに、内蔵の温度センサーを介して基本レベルの保護を提供します。 このセンサーは、高速スイッチングと柔軟な温度応答制御を可能にする外部ピンにて利用可能です。 このファミリーは、30年近く市場で確立されており、新規設計への適用を目的としたものではありません。代替製品は、クラシックHITFET™およびHITFET™+ファミリーのローサイド パワースイッチです。
最新情報については、インフィニオンのローサイド スマート パワー スイッチをご覧ください。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。