インフィニオンのPチャネルMOSFETは、負荷スイッチングによく使用される魅力的なソリューションです。ハイサイドのPチャネル ソリューションのシンプルさは、低電圧ドライブや、スペースに制約のあるシステムにおける非絶縁型ポイント オブ ロードなどのアプリケーションで有益です。ハイサイドスイッチとしてのP型MOSFETのゲート駆動は簡素化されているため、コスト効率の高いソリューションになります。
主な機能
- 設計の複雑さを軽減
- マイクロコントローラへの容易なインターフェース
- Fast switching
- アバランシェ堅牢性
- ノーマルおよびロジックレベルの可用性
- 業界標準パッケージ
用途
製品
概要
インフィニオンのPチャネルパワーMOSFETは、-12 Vから-250 Vまでの多様な電圧クラスで提供され、さまざまな設計要件に対応します。 Pチャネル エンハンスメント モード パワーMOSFETは、回路設計を簡素化し、性能を最適化するため、低電力および中電力のアプリケーションに最適です。
-12 Vレンジを含むPチャネル パワーMOSFETは、バッテリー保護、逆極性保護、リニア バッテリー チャージャー、ロード スイッチ、DC-DCコンバーター、低電圧モーター制御などのアプリケーションに最適です。さらに、-30 VレンジなどのPチャネルMOSFETは、ノートブック、ラップトップ、携帯電話などの民生用電子機器で一般的に使用されており、設計に性能とシンプルさのバランスを提供します。
-12 Vおよび-20 VのPチャネルMOSFETは、業界標準の表面実装パワーパッケージで提供されます。 -30 Vおよび-40 Vのオプションは、販売パートナーを通じて幅広い可用性が得られるように最適化されています。
ニーズに最適なPチャネルMOSFETを、インタラクティブな製品セレクターからお選びください。
PチャネルMOSFETは、D²PAK、DPAK、IPAK、I2PAK、PQFN、SOT-223、TO-220、TO-247、SOT-23、TSOP-6、SuperSO8など、さまざまなパッケージで提供されます。
インタラクティブな製品セレクターからデザインに適したパッケージをお選びください。
インフィニオンは、幅広い産業用および車載用アプリケーション向けに、Pチャネル パワーMOSFETの幅広いポートフォリオを提供しています。
産業用アプリケーション: インフィニオンのPチャネル パワーMOSFETの幅広いポートフォリオは、バッテリー保護、逆極性保護、リニアバッテリーチャージャー、ロードスイッチ、DC-DCコンバーター、オンボードチャージャー、モーター制御、低電圧モーター制御など、さまざまな産業用アプリケーションに最適です。
車載アプリケーション: インフィニオンは、車載アプリケーション向けに設計され、AEC認定済みのPチャネルパワーMOSFET製品を幅広く提供しています。
NチャネルMOSFETをハイサイドスイッチとして使用する場合、絶縁型ゲートドライバまたはパルストランスが必要です。 ドライバには追加の電源が必要ですが、トランスは誤った状態を生成することがあります。 一方、PチャネルMOSFETは、シンプルなレベルシフタ回路を備えたハイサイドスイッチとして簡単に駆動できるため、回路が簡素化され、全体的なコストが削減されます。
インフィニオンのPチャネルパワーMOSFETは、-12 Vから-250 Vまでの多様な電圧クラスで提供され、さまざまな設計要件に対応します。 Pチャネル エンハンスメント モード パワーMOSFETは、回路設計を簡素化し、性能を最適化するため、低電力および中電力のアプリケーションに最適です。
-12 Vレンジを含むPチャネル パワーMOSFETは、バッテリー保護、逆極性保護、リニア バッテリー チャージャー、ロード スイッチ、DC-DCコンバーター、低電圧モーター制御などのアプリケーションに最適です。さらに、-30 VレンジなどのPチャネルMOSFETは、ノートブック、ラップトップ、携帯電話などの民生用電子機器で一般的に使用されており、設計に性能とシンプルさのバランスを提供します。
-12 Vおよび-20 VのPチャネルMOSFETは、業界標準の表面実装パワーパッケージで提供されます。 -30 Vおよび-40 Vのオプションは、販売パートナーを通じて幅広い可用性が得られるように最適化されています。
ニーズに最適なPチャネルMOSFETを、インタラクティブな製品セレクターからお選びください。
PチャネルMOSFETは、D²PAK、DPAK、IPAK、I2PAK、PQFN、SOT-223、TO-220、TO-247、SOT-23、TSOP-6、SuperSO8など、さまざまなパッケージで提供されます。
インタラクティブな製品セレクターからデザインに適したパッケージをお選びください。
インフィニオンは、幅広い産業用および車載用アプリケーション向けに、Pチャネル パワーMOSFETの幅広いポートフォリオを提供しています。
産業用アプリケーション: インフィニオンのPチャネル パワーMOSFETの幅広いポートフォリオは、バッテリー保護、逆極性保護、リニアバッテリーチャージャー、ロードスイッチ、DC-DCコンバーター、オンボードチャージャー、モーター制御、低電圧モーター制御など、さまざまな産業用アプリケーションに最適です。
車載アプリケーション: インフィニオンは、車載アプリケーション向けに設計され、AEC認定済みのPチャネルパワーMOSFET製品を幅広く提供しています。
NチャネルMOSFETをハイサイドスイッチとして使用する場合、絶縁型ゲートドライバまたはパルストランスが必要です。 ドライバには追加の電源が必要ですが、トランスは誤った状態を生成することがあります。 一方、PチャネルMOSFETは、シンプルなレベルシフタ回路を備えたハイサイドスイッチとして簡単に駆動できるため、回路が簡素化され、全体的なコストが削減されます。