CIPOS™ Mini IPM
CIPOS™ Mini - PFCからインバーターまでの幅広い構成
CIPOS™ Mini は、4 A〜50 A定格の製品を単一のパッケージプラットフォームに組み込んだ最高の電力密度を持つ高効率インテリジェント パワーモジュールファミリーです。さまざまなパワーコンポーネントおよび制御コンポーネントを統合して、信頼性を高め、PCBサイズとシステムコストを最適化します。複数の構成を利用するCIPOS™ Mini IPMは、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの幅広いアプリケーションに適用できます。
- 温度センサー内蔵
- 低EMI
- 革新的なフォールト表示
- 過負荷保護
CIPOS™Mini IPM製品
概要
CIPOS™ Miniファミリー内で提供される構成は、2相MOSFET、3相MOSFETおよびIGBT、内蔵PFC、および2相および3相インターリーブPFCです。すべてのオプションには、統合されたゲートドライバと内蔵の温度センサーが含まれます。CIPOS™ Miniは、優れた熱伝導、電気的絶縁、EMIセーフ制御、革新的な障害表示、および過負荷保護を必要とするパワーアプリケーションに最適化された性能を提供します。さらに、CIPOS™ Miniファミリーは、DCB基板を備えたIPMを提供し、放熱性を改善してより高い電流容量を提供します。
CIPOS™ Tiny IPMには、幅広い定格電流、ブートストラップ回路、サーミスタ、ブリッジ整流器の高集積などの主要機能が組み込まれており、ターゲットアプリケーションの要件に合わせて最適化されています。
主な利点は、とりわけ、PCBサイズとシステムコストの削減、300 Wから3 kWへの容易な電力拡張、UL認定パッケージ、および温度センサーです。
CIPOS™ Mini IPMは、モーター制御、冷凍、冷凍、洗浄、乾燥、住宅用空調、自動ゲートおよびドア開放システムなど、いくつかのアプリケーションで使用できます。
CIPOS™ Miniファミリー内で提供される構成は、2相MOSFET、3相MOSFETおよびIGBT、内蔵PFC、および2相および3相インターリーブPFCです。すべてのオプションには、統合されたゲートドライバと内蔵の温度センサーが含まれます。CIPOS™ Miniは、優れた熱伝導、電気的絶縁、EMIセーフ制御、革新的な障害表示、および過負荷保護を必要とするパワーアプリケーションに最適化された性能を提供します。さらに、CIPOS™ Miniファミリーは、DCB基板を備えたIPMを提供し、放熱性を改善してより高い電流容量を提供します。
CIPOS™ Tiny IPMには、幅広い定格電流、ブートストラップ回路、サーミスタ、ブリッジ整流器の高集積などの主要機能が組み込まれており、ターゲットアプリケーションの要件に合わせて最適化されています。
主な利点は、とりわけ、PCBサイズとシステムコストの削減、300 Wから3 kWへの容易な電力拡張、UL認定パッケージ、および温度センサーです。
CIPOS™ Mini IPMは、モーター制御、冷凍、冷凍、洗浄、乾燥、住宅用空調、自動ゲートおよびドア開放システムなど、いくつかのアプリケーションで使用できます。
インフィニオンが最高のパートナーである理由 - CIPOS™ IPMは、高度に統合されたコンパクトなパワーモジュールのファミリーです。家電製品、ファン、ポンプから汎用ドライブまで、さまざまなアプリケーションでどのようにモーターを駆動するように設計したかご確認ください。
iMOTION™ ICは、PMSMモーターの制御に必要なハードウェアとソフトウェアの機能を、フィールド指向制御(FOC)(センサーの有無にかかわらず)で統合しています。iMOTION™製品は、インフィニオンの特許取得済みでフィールドテスト済みのモーションコントロールエンジン(MCE)をベースとしており、開発プロセスからソフトウェアコーディングを排除します。その結果、可変速ドライブを実装するためにユーザーが行う必要があるのは、それぞれのモーター ドライブシステム用にMCEを構成することだけです。